商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Indicator (Cylindrical 22/25-dia.), Square projected type, White, With Voltage Reduction Unit, 110 VAC

在庫/販売状況

2026/03/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,050

詳細情報

Ratings

情報更新:2024/07/25

TypeIndicator
ShapeCylindrical type (22/25 mm dia.)
Operating portionShape of lamp unitSquare projected type
Color of lamp unitWhite
LampMethod of lamp unitLED (with built-in reduced-voltage lighting function)
Lamp colorYellow
Rated voltage110 VAC
Operating voltage100 VAC (95 to 115 VAC)
Rated current8 mA
Terminal specificationsScrew terminal (M3.5)
Ambient temperature rangeOperating: -20 to 55 ℃
Storage: -40 to 70 ℃
Ambient humidity rangeOperating: 35 to 85 %
Degree of protectionIP65
Classification of protection against electric shockClass II
PTI (Tracking characteristic)175
Pollution degree3 (IEC60947-5-1)
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
M22-CW-T1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。