商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電力量モニタ, 三相4線式:AC100~277V、AC173~480V / 単相2線式:AC100~277V / 単相3線式:AC100~240V、AC200~480V / 三相3線式 1相接地:AC100~480V / 三相3線式 非接地:AC173~480V

在庫/販売状況

2026/02/20 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 45,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/14

適用相線式単相2線式
単相3線式
三相3線式
三相4線式
回路数単相2線: 4回路、単相3線: 2回路、三相3線: 2回路、三相4線: 1回路
定格電源電圧計測電圧入力共用 AC100~277V (L-N)、AC173~480VAC (L-L)
定格電源電圧変動範囲定格電源電圧の85~115%
定格周波数50/60 Hz
周波数変動範囲45~65Hz
定格入力電圧単相2線式: AC100~277V
単相3線式 (L-N): AC100~240V
単相3線式 (L-L): AC200~480V
三相3線式 (L-L)1相接地: AC100~480V
三相3線式 (L-L) 非接地: AC173~480V
三相4線式 (L-N): AC100~277V
三相4線式 (L-L): AC173~480V
許容入力電圧定格入力電圧の85~115%
入力電流専用CT: 5A、50A、100A、200A、400A、600A
許容入力電流定格入力電流の110%
消費電力15VA以下
確度電圧(5A CT): ±0.5% FS±1digit
電流(5A CT): ±0.5% FS±1digit
電力(5A CT): ±1.0% FS±1digit (力率=1)
周波数(5A CT): ±0.2% FS±1digit
計測項目積算電力量 (有効/回生/無効)
電力 (有効/無効)
電流
電圧
力率
周波数
計測仕様有効電力 (50A CT、100A CT、200A CT、400A CT、600A CT): 0.5% (IEC62053-22 class 0.5S)
無効電力 (50A CT、100A CT、200A CT、400A CT、600A CT): 2% (IEC62053-23 class 2)
サンプリング周期50Hz時: 80ms
60Hz時: 66.7ms
温度の影響±1.0% FS (使用温度範囲内において周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1)
周波数の影響±1.0% FS (定格周波数±5%において、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1)
高調波の影響±0.5%FS (周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)
表示LED
CT種別5A、50A、100A、200A、400A、600A(専用CT)
通信種類Ethernet通信
プロトコルTCP/IP、UDP/IP
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)
最大伝送距離100m以下
絶縁抵抗電圧入力端子一括、電流入力端子一括とLANポート間: 20MΩ以上 (DC500Vメガ)
全端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧電圧入力端子一括、電流入力端子一括とLANポート間: AC2,000V 1分間
全端子一括とケース間: AC2,000V 1分間
使用周囲温度-25~55℃
保存周囲温度-25~85℃
使用周囲湿度25~85%
保存周囲湿度25~85%
耐振動10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引
耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
標高2000m以下
設置環境EN61010-1/EN61010-2-030、汚染度2、過電圧/測定カテゴリⅡ(L-N: 480V)、Ⅲ(L-N: 300V)
保護構造IP20 (LANポート部除く)
質量約250g
端子タイププッシュインPlus 端子台
取りつけDINレール取りつけ
別売品分割型変流器(CT): KM-PCBE005、KM-PCBE050、KM-PCBE100、KM-PCBE200、KM-PCBE400、KM-PCBE600

外形図

情報更新:2025/10/14

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No