商品概要

画像をクリックすると大きくなります

CT, Rated primary current 100 A

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,000

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/10/14

Power supply voltage480 VAC
Rated primary current100 A
Secondary winding Secondary winding Secondary winding3000 turns
Terminal typeOutpu: Ferrule
CT: Round ferrules
Protective element7.5 V clamp element
Allowable number of attachments and detachments100 times
Applicable cable diameterφ14.5 mm max.
Insulation resistanceBetween output terminal and case: 50 MΩ min.
Dielectric strengthBetween output terminal and case: 2000 VAC 1 min
Ambient temperature (Operating)-25 to 55 ℃
Ambient temperature (Storage)-30 to 65 ℃
Ambient humidity (Operating)25 to 85 %(with no condensation or freezing)
Ambient humidity (Storage)25 to 85 %(with no condensation or freezing)
DimensionsHole diameterφ14.5 mm
Cable length2.9 m

Dimensions

情報更新:2025/10/14

Dimensions drawing
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
KM-PCBE100についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。