商品概要
画像をクリックすると大きくなります
CT, 一次側電流 5A
在庫/販売状況
2025/10/17 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 10,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/14
電源電圧 | AC480V | |
---|---|---|
定格一次側電流 | 5A | |
二次巻線 | 3000ターン | |
端子形状 | 出力側: フェルール端子 CT側: 丸形端子 | |
保護素子 | 7.5V クランプ素子 | |
許容脱着回数 | 100回 | |
適合電線径 | φ7.9mm以下 | |
絶縁抵抗 | 出力端子とケース間: 50MΩ以上 | |
耐電圧 | 出力端子とケース間: AC2000V 1min | |
使用温度範囲 | -25~55℃ | |
保存温度範囲 | -30~65℃ | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと) | |
保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露または氷結しないこと) | |
外形寸法 | 穴径 | φ7.9mm |
ケーブル長 | 2.9m |
外形図
情報更新:2025/10/14
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
KM-PCBE005のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
KM-PCBE005についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。