商品概要

画像をクリックすると大きくなります

単相過不足電圧リレー, リレー出力(1c), 整定範囲 AC/DC20~200V, AC/DC30~300V, AC/DC60~600V, 電源電圧 AC100~240V

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 35,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

品名単相過不足電圧リレー
電源電圧AC100~240V
入力周波数40~500Hz
入力レンジAC/DC0~200V (入力インピーダンス約1.2MΩ)
AC/DC0~300V (入力インピーダンス約1.7MΩ)
AC/DC0~600V (入力インピーダンス約3.1MΩ)
動作値の整定範囲整定範囲の最大値に対して10~100%
AC/DC20~200V
AC/DC30~300V
AC/DC60~600V
動作値整定値の100%動作
復帰値動作値の5%固定
復帰方式手動復帰/自動復帰 (切替)
動作時間の整定範囲0.1~30秒
電源投入時ロック時間1秒/5秒(切替)
出力接点出力1c
定格負荷抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A
誘導負荷: AC250V 1A/DC48V 0.2A
最小適用負荷(P水準、参考値)DC5V 10mA
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命5万回以上 (AC250V/DC30V 5A)
10万回以上 (AC250V/DC30V 3A)
LED表示PWR: 緑
OUT: 黄
AL1: 赤
AL2: 赤
周囲温度範囲使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
標高2000m以下
ケースケース色: N1.5
ケース材質: PC UL94-V0
端子接続プッシュインPlus端子
端子部保護構造IP20
質量約100g
取りつけDINレール取りつけ、ねじ取りつけ

性能

過負荷耐量レンジの最大入力の115% 連続、125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し誤差動作値±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源)
動作時間±50ms (25℃ 65%RH、定格電源)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上
電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
電源端子一括と入力端子一括間: AC2000V 1分間
電源端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間
入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間
インパルス耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズ1500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
耐振動10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回
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
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No