商品概要

画像をクリックすると大きくなります

単相過不足電圧リレー, トランジスタ出力, 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/03/06 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 35,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

品名単相過不足電圧リレー
電源電圧DC24V/AC24V
入力周波数40~500Hz
入力レンジAC/DC0~10V (入力インピーダンス約120kΩ)
AC/DC0~30V (入力インピーダンス約320kΩ)
AC/DC0~150V (入力インピーダンス約1.6MΩ)
動作値の整定範囲整定範囲の最大値に対して10~100%
AC/DC1~10V
AC/DC3~30V
AC/DC15~150V
動作値整定値の100%動作
復帰値動作値の5%固定
復帰方式手動復帰/自動復帰 (切替)
動作時間の整定範囲0.1~30秒
電源投入時ロック時間1秒/5秒(切替)
出力トランジスタ出力1点 (NPN) DC24V
接点電圧の最大値DC26.4V
接点電流の最大値DC50mA
LED表示PWR: 緑
OUT: 黄
AL1: 赤
AL2: 赤
周囲温度範囲使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
標高2000m以下
ケースケース色: N1.5
ケース材質: PC UL94-V0
端子接続プッシュインPlus端子
端子部保護構造IP20
質量約100g
取りつけDINレール取りつけ、ねじ取りつけ

性能

過負荷耐量レンジの最大入力の115% 連続、125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し誤差動作値±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源)
動作時間±50ms (25℃ 65%RH、定格電源)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上
電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
電源端子一括と入力端子一括間: AC2000V 1分間
電源端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間
入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間
インパルス耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズAC24V: 1,500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
DC24V: 480V 電源端子コモン 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
耐振動10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No