商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度警報器, 熱電対入力, トランジスタ出力, 電源電圧 AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

品名温度警報器
電源電圧DC24V/AC24V
センサ入力熱電対: K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ
設定範囲0~1800℃/°F
出力トランジスタ出力1点 (NPN) DC24V
接点電圧の最大値DC26.4V
接点電流の最大値DC50mA
LED表示PWR: 緑
ALM: 赤
周囲温度範囲使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと)
標高2000m以下
ケースケース色: N1.5
ケース材質: PC UL94-V0
端子接続プッシュインPlus端子
端子部保護構造IP20
質量約100g
取りつけDINレール取りつけ、ねじ取りつけ

性能

絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上
電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC3000V 1分間
電源端子一括と入力端子一括間: AC3000V 1分間
電源端子一括と出力端子一括間: AC3000V 1分間
入力端子一括と出力端子一括間: AC3000V 1分間
インパルス耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズAC24V: 1,500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
DC24V: 480V 電源端子コモン 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns
耐振動10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No