商品概要
画像をクリックすると大きくなります
漏液検出器, 長距離用, センサ断線検出機能, プラスコモン接続対応, プッシュインPlus端子台ソケット用
漏液検出器, 長距離用, センサ断線検出機能, プラスコモン接続対応, プッシュインPlus端子台ソケット用
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 38,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/24
| 品名 | 漏液検出器(長距離配線用) |
|---|---|
| 形状 | プラグインタイプ |
| 用途 | 漏液検知 |
| 制御対象 | 薬液、純水など固有抵抗の高い液体 |
| 使用条件 | 漏液検知帯と組合せて使用 |
| 電源電圧 | DC12~24V |
| 許容電圧変動範囲 | DC10~30V |
| 消費電力 | 1W以下 |
| 動作抵抗 | 0~1MΩ (可変) |
| 復帰抵抗 | 動作抵抗値の105%以上 |
| 応答時間 | 2s以下(電源投入時立ち上がり時間) 800ms以下(動作時) 800ms以下(復帰時) |
| 制御出力 | 出力タイプ | PNP(等価)出力 |
| 制御出力 | 開閉容量 | DC30V 100mA |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ (DC100Vにて)(ケースと充電部間) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min(ケースと充電部間) |
| 耐振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅 0.1mm 加速度 15m/s2、X、Y、Z各方向 各8min×10掃引 |
| 耐衝撃(耐久) | 150m/s2、3軸6方向 各3回 |
| 配線距離 | 400m以下(総和) 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 VCTケーブルを使用、漏液検知帯は当社指定品を使用した場合の値(Note) |
| 質量 | 約14g |
| 付属品 | 接続端子台、整定用豆ドライバ、ターミネータ |
| 外形図 | C032_K7L-UB.jpg |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
