商品概要
画像をクリックすると大きくなります
漏液検出器, 標準配線距離用, センサ断線検出機能, プッシュインPlus端子台ソケット用
在庫/販売状況
2026/03/26 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 31,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | 漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプ | |
|---|---|---|
| 用途 | 漏液検知 | |
| 制御対象 | 薬液、純水など固有抵抗の高い液体 | |
| 使用条件 | 漏液検知帯と組合せて使用 | |
| 定格電圧 | DC12~24V | |
| 許容電圧変動範囲 | DC10~30V | |
| 消費電力 | 1W以下 | |
| 動作抵抗 | 0~50MΩ (可変) | |
| 復帰抵抗 | 動作抵抗値の105%以上 | |
| 応答時間 | 動作時: 800ms以下 復帰時: 800ms以下 電源投入時立ち上がり時間: 2s以下 | |
| 制御出力 | 出力タイプ | NPNオープンコレクタ |
| 開閉容量 | DC30V 100mA | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | ケースと充電部間: 10MΩ (DC100Vにて) | |
| 耐電圧 | ケースと充電部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 配線距離 | 総和: 60m以下 使用ケーブル: 50m以下 検知帯: 10m以下 Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 VCTケーブルを使用、漏液検知帯は当社指定品を使用した場合の値 | |
| 質量 | 約14g | |
| 付属品 | 接続端子台、整定用豆ドライバ、ターミネータ | |
外形図
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
