商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Thermal condition monitoring device, Infrared thermal sensor (Special thermal imaging sensor), Number of sensor pixels: 32 x 32
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings and Specifications
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | K6PM-THMD |
|---|---|
| Power supply voltage | 24 VDC |
| Color | Black |
| Materials | PC UL94-V0 |
| Weight | 50 g max. |
| Accessories | Instruction manual, mounting bracket, magnet (for positioning) |