商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Vibration & temperature sensor

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 75,000

詳細情報

Ratings and Specifications

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesK6CM-VBM
ColorPre-amplifier: Black, Sensor head: Silver
MaterialsPre-amplifier: PC UL94-V0
Sensor Head: Aluminum alloy (ADC12) / Zinc die casting (ZDC2) (the threaded part is Steel (S45C))
WeightPre-amplifier (including cables): Approx. 210 g
Sensor head (including cables): Approx. 40 g
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No