商品概要
画像をクリックすると大きくなります
モータ状態監視機器, 振動&温度タイプ, AC/DC24V
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
定格
| 監視タイプ | 振動&温度タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC24V/DC24V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 3.8VA以下/2.1W以下 | ||
| 適用モータ種類 | 三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) | ||
| 電流容量 | 10A(1極あたり) | ||
| 設定方式 | EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定 | ||
| 入力 | 振動 | 検出周波数: 10Hz~10kHz 使用最大加速度: 10G | |
| 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 | |
| 短絡時電流 | 約7mA | ||
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | |
| 出力点数 | 3点 | ||
| 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | ||
| 最大電流 | DC50mA | ||
性能
| 計測範囲 | 加速度 0.05~9.99G 速度 0.90~45.00mm/s モータ温度 0~80℃ 差温 0~80℃ | |
|---|---|---|
| 計測絶対精度 | 加速度: ±3dB±2digit(25℃) 温度: モータ温度: ±3℃±2digit(±6°F±2digit) 差温: ±6℃±2digit(±12°F±2digit) | |
| サンプリング周期 | 加速度: 50ms、速度: 0.5s、温度: 0.5s | |
| 移動平均回数 | 1、2、4、8、16、32回 | |
| 警報 | 出力できるパラメータ | 加速度、速度、モータ温度、差温 |
| 表現方法 | トランジスタ出力、警報バー | |
| 設定値 | 加速度: 0.00~99.99G、速度: 0.00~99.99mm/s モータ温度: 0~9999deg、差温: 0~9999deg | |
| ヒステリシス | 設定値の10%幅 | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替) | |
| 通信プロトコル | EtherNet/IP、Modbus TCP | |
| LCD表示 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 (文字高さ: 14mm) | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: 20MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: AC2000V 1分間 | |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 約200g | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
