商品概要

画像をクリックすると大きくなります

モータ状態監視機器, 振動&温度タイプ, AC100~240V

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

定格

監視タイプ振動&温度タイプ
電源電圧AC100~240V
周波数50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力7.1VA以下
適用モータ種類三相インダクションモータ(定格電圧600V以下)
電流容量10A(1極あたり)
設定方式EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定
入力振動検出周波数: 10Hz~10kHz
使用最大加速度: 10G
外部トリガ外部接点入力仕様短絡: 残留電圧1.5V以下
開放: 漏れ電流0.1mA以下
短絡時電流約7mA
出力出力形態トランジスタ出力
NPNオープンコレクタ
出力点数3点
定格電圧DC24V(最大電圧: DC26.4V)
最大電流DC50mA

性能

計測範囲加速度
0.05~9.99G
速度
0.90~45.00mm/s
モータ温度
0~80℃
差温
0~80℃
計測絶対精度加速度: ±3dB±2digit(25℃)
温度: モータ温度: ±3℃±2digit(±6°F±2digit)
差温: ±6℃±2digit(±12°F±2digit)
サンプリング周期加速度: 50ms、速度: 0.5s、温度: 0.5s
移動平均回数1、2、4、8、16、32回
警報出力できるパラメータ加速度、速度、モータ温度、差温
表現方法トランジスタ出力、警報バー
設定値加速度: 0.00~99.99G、速度: 0.00~99.99mm/s
モータ温度: 0~9999deg、差温: 0~9999deg
ヒステリシス設定値の10%幅
復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)
通信プロトコルEtherNet/IP、Modbus TCP
LCD表示7セグメントデジタル表示および単発光表示 (文字高さ: 14mm)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上
(センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: 20MΩ以上
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間
電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間
(センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: AC2000V 1分間
耐振動10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引
耐衝撃100m/s2、3軸6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IP20
質量約200g
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No