商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Current Transformer (CT), Indoor split type, Primary current: 200 A
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 18,400 |
詳細情報
Ratings and Specifications
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | K6CM-CIM | |
|---|---|---|
| Type | Inside split type | |
| Power supply voltage | 480 VAC | |
| Rated primary current | 200 A | |
| Dimensions | Cable length | 2.9 m |