商品概要
画像をクリックすると大きくなります
回転・速度・流量指示計/指示警報計, 回転パルス入力, 比較出力 リレー接点(2出力、各1a), AC/DC24V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 44,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/11/04
| 電源電圧 | DC24V AC24V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 4.5W以下 (DC24V時)/4.5VA以下 (AC24V時) | |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 0~40mA | |
| 入力タイプ | 回転パルス (無電圧接点/NPN/PNP/電圧パルス) | |
| 出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: OUT1, OUT2 | |
| パルス計測入力 | 無電圧接点 | 30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上 |
| 電圧パルス | 5kHz以下 ON/OFFパルス幅 90µs以上 | |
| 電圧レベル | ON電圧: 4.5~30V、OFF電圧: 0~2V、入力インピーダンス: 10kΩ | |
| オープンコレクタ | 5kHz以下 ON/OFFパルス幅 90µs以上 | |
| 計測範囲 | 30Hz: 0.05~30.00Hz 5kHz: 0.05~5000Hz | |
| 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| 判定出力 | 接点出力 | 2出力 各1a 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A、誘導負荷: AC250V 1A (cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) 寿命: 10万回以上 (電気的)/500万回以上 (機械的) |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | 14.2mm (緑色/赤色切替) | |
| 比較出力応答時間 | 750ms以下 | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時) | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 付属品 | 防水パッキン、端子カバー、単位シール | |
| 質量 | 約220g | |
外形図
情報更新:2025/11/04


接続図
情報更新:2025/11/04

端子配置


内部ブロック図
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |