商品概要
画像をクリックすると大きくなります
1ch, 測温抵抗体, 測温抵抗体-200.0~+500.0℃, IO-Link対応(COM3)
在庫/販売状況
2026/03/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 32,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 定格入力電圧 | DC24V | |
|---|---|---|
| 動作電圧範囲 | DC18~30V リップル(p-p) 10%含む | |
| 消費電流 | 8mA | |
| 入力 | サンプリング周期 | 50ms(初期値)、10ms: 切替式 |
| 温度の影響 | (指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 | |
| 電圧の影響 | (指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 | |
| 取り付けの影響 | (指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 | |
| 電磁妨害の影響 | (指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 | |
| 指示範囲 | 仕様: -200~500℃/-300~900°F 指示範囲: -220.0~520.0℃/-340.0~940.0°F | |
| 指示精度(周囲温度23℃) | (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | |
| 使用周囲温度 | -40~70℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度85%以下 | |
| 保管温度 | -40~85℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 保管湿度 | 相対湿度85%以下 | |
| 設置環境 | UL認証湿度: 70℃ indoor use 高度: 2000m以下 汚染度: 3 EMCイミュニティレベル:ゾーンB | |
| 外形寸法 | 幅 | 12mm |
| 高さ | 42.6mm | |
| 奥行 | 58mm | |
| 質量 | 30g | |
| 材質 | PA | |
| 保護構造(防塵防水) | IP67、UL規格Type1認証、IP30(ケーブル未接続時) | |
| 挿抜耐久 | 50回 | |
| ケーブル長 | (マスタ-コンバータ間): 20m以下 (コンバータ-センサ間): 30m以下かつ10Ω以下 | |
| 別売品 | 取付金具: K3CV-F-1 本体固定具: K3CV-F-2 M12ねじ式コネクタ用工具: XY2F-0004 | |
| IO-Linkデバイス | Package 2024適用 | |
| 伝送速度 | COM3: 230.4kbps(固定) | |
| デバイスプロファイル | Common Profile, Locator | |
| 最小サイクルタイム | COM3: 2.0ms | |
| データ長 | 16ビット | |
| ポートクラス | ClassA | |
| プロセスデータ | 16ビット | |
| 変換原理 | デルタシグマ方式ADC | |
| ADC解像度 | 16ビット | |
| 出力 | 物理量(初期値)、カウント値: 切替式 | |
| 移動平均フィルタ | 0(初期値)、2、4、8、16、32: 切替式 | |
外形図
情報更新:2025/09/10
外形図

ピン割付
情報更新:2025/09/10
ピン割付

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
K3CV-1PTPA-IL3についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。