商品概要

画像をクリックすると大きくなります

サーマルリレー, トリップ電流 2.2-3.4A

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,350

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/23

定格

主回路定格3極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)限界動作不動作(コールドスタート): 105%(2時間未満)
動作(ホットスタート): 120%(2時間未満)
過負荷時の動作(ホットスタート)150%(2分未満)
拘束時の動作(コールドスタート)720%(2秒超え10秒以内)
条件周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率
2極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)欠相保護装置欠相保護装置付
不動作(コールドスタート)2極100%、1極90%
動作(ホットスタート)2極115%、1極0%(2時間未満)
条件周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率
周囲温度補償性能不動作(コールドスタート)周囲温度 40℃: 100%(2時間未満)
周囲温度 -5℃: 105%(2時間未満)
動作(ホットスタート)周囲温度 40℃: 120%(2時間未満)
周囲温度 -5℃: 130%(2時間未満)
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)b接点24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A)
100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A)
200-240V: 2.0A(自動復帰: 0.5A)
380-440V: 1.0A(自動復帰: 0.5A)
500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A)
AC-15(コイル負荷)a接点24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A)
100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A)
200-240V: 1.5A(自動復帰: 0.5A)
380-440V: 0.75A(自動復帰: 0.5A)
500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A)
DC-13(コイル負荷)b接点24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A)
100-120V: 0.28A
200-240V: 0.14A
DC-13(コイル負荷)a接点24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A)
100-120V: 0.28A
200-240V: 0.14A
開放熱電流(定格通電電流)5A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 5A
AC240: 5A
AC480: 5A
AC600: 5A
DC125: 1A
DC250: 1A
閉路電流AC120: 30A
AC240: 15A
AC480: 7.5A
AC600: 6A
DC125: 0.22A
DC250: 0.11A
遮断電流AC120: 3A
AC240: 1.5A
AC480: 0.75A
AC600: 0.6A
DC125: 0.22A
DC250: 0.11A
定格コードAC120: B600
AC240: B600
AC480: B600
AC600: B600
DC125: Q300
DC250: Q300
最小使用電圧・電流(参考値)補助回路: DC5V 3mA
整定電流範囲2.2~3.4A
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量110g

外形図

情報更新:2025/10/23

外形図

特性図

情報更新:2025/10/23

動作特性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No