商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小型タイムカウンタ, 7桁, フリー電圧入力, バックライト なし, リセットキー あり, ライトグレー

在庫/販売状況

2026/02/09 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,150

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

機能タイムカウンタ
タイムカウンタ入力モード加算(UP)
時間仕様0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h (スイッチ切替)
時間精度±100ppm (25℃)
最少計時パルス幅1s
復帰方式外部リセット、手動リセット
入力入力信号計数入力、リセット
入力方式フリー電圧入力
電圧入力Hレベル: AC/DC24~240V
Lレベル: AC/DC0~2.4V
短絡時インピーダンス: 10kΩ以下
開放時インピーダンス: 750kΩ以上
リセット時間外部リセット20ms
手動リセット20ms
表示表示方式LCD
桁数7桁
文字高8.6mm (黒色)
ゼロサプレス表示あり
キープロテクト機能キープロテクトスイッチ
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
計時入力端子とリセット端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧リセット端子と露出した非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min
計時入力端子と露出した非充電金属部間: AC3700V 50/60Hz 1min
計時入力端子とリセット端子間: AC2200V 50/60Hz 1min
インパルス電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV
計時入力端子とリセット端子間: 3kV
耐ノイズリセット端子間: ±500V
計時入力端子間: ±1.5kV
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力±8kV(誤動作)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、6方向 各3回
誤動作: 200m/s2、6方向 各3回
保護構造前面操作部: IEC規格 IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ライトグレー (マンセル5Y7/1)
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、リチウム電池(3V)、防水パッキン、単位シール
質量約60g

外形図

情報更新:2025/09/04

端子配置

情報更新:2025/09/04

入力の接続

情報更新:2025/09/04

フリー電圧入力:

入出力モードと動作の関係

情報更新:2025/09/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No