商品概要

画像をクリックすると大きくなります

デジタルタコメータ, 1段(1入出力), 6桁, 接点出力, AC100~240V, ソケットタイプ(11ピン)

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/06/19

機能タコメータ
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110 %
消費電力AC100~240V時: 約6.8VA
外部供給電源DC12V(±10%)100mA
タコメータ入力モード1入力
パルス計測方式タコメータモード(周期計測)、AMD互換モード(連続計測)
最高計数速度30Hz/10kHz(切替)
最小信号幅10ms/1ms (AMD互換モード(連続計測))
サンプリング周期最小200ms
計測範囲タコメータモード(周期計測)(30Hz): 0.001~30.00Hz
タコメータモード(周期計測)(10kHz): 0.001~10kHz
AMD互換モード(連続計測)(10ms): 0.026~999999s
AMD互換モード(連続計測)(1ms): 0.003~999999s
出力モード上下限/範囲/上限/下限
入力入力信号カウント、ホールド(無電圧入力/電圧入力切替)
入力方式無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
無電圧入力(接点入力)10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ)
制御出力接点出力1c
AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値)
表示表示方式7セグメントネガLCD
桁数6桁
文字高計測値: 10mm (白色)
比較値: 6mm (緑色)
プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
小数点設定下3桁
キープロテクト機能キープロテクトスイッチ
停電記憶方式方式: 不揮発性メモリ、書換回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取りつけ: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 6kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回
寿命機械的寿命 1000万回以上
電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
保護構造前面操作部: IEC規格 IP66 (ゴムパッキン 形Y92S-P6使用時)
外部接続方式11ピンソケット
ケース色ブラック (N1.5)
付属品取扱説明書3通
質量約100g

外形図

情報更新:2025/06/19

端子配置

情報更新:2025/06/19

入力の接続

情報更新:2025/06/19

無電圧入力:

電圧入力:

入出力モードと動作の関係

情報更新:2025/06/19

入出力モードと動作の関係(タコメータ)

電気的寿命曲線

情報更新:2025/06/19
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No