商品概要

画像をクリックすると大きくなります

デジタルタイマ, 標準タイプ, 1段, トランジスタ出力, AC24V/DC12~24V, 端子台タイプ

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 受注終了 推奨代替品を探す
受注終了日 2025年9月

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/12/23

電源電圧AC24V (50/60 Hz)
DC12~24V (リップル20%以下)
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110 % (DC12~24Vは90~110%)
消費電力約5.1VA/約2.4W
時間仕様(レンジ数)10
設定時間範囲(各レンジ)0.001~9.999s
0.01~99.99s
0.1~999.9s
1~9999s
0.1~999.9min
1~9999min
0.1~999.9h
1~9999h
1s~99min 59s
1min~99h 59min
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力無接点入力短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
(DC電源は30V以下のものをご使用ください)
有接点入力10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと
適用2線式センサ漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電圧: DC10Vで動作すること
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V(入力抵抗 4.7kΩ)
出力モードA: シグナルオンディレー (Ⅰ)
A-1: シグナルオンディレー (Ⅱ)
A-2: パワーオンディレー (Ⅰ)
A-3: パワーオンディレー (Ⅱ)
b: フリッカ (Ⅰ)
b-1: フリッカ (Ⅱ)
d: シグナルオフディレー
E: インターバル
F: 積算
Z: ON/OFFデューティー可変
S: ストップウォッチ
toff: フリッカオフスタート (Ⅰ)
ton: フリッカオンスタート (Ⅰ)
toff-1: フリッカオフスタート (Ⅱ)
ton-1: フリッカオンスタート (Ⅱ)
制御出力(無接点出力)1点(トランジスタ出力)
種類: NPNオープンコレクタ (1a)
開閉容量: DC30V以下、100mA以下
残留電圧: 1.5V以下 (実力約1V)
漏れ電流: 0.1mA以下
復帰方式電源リセット(出力モードによる)/自動リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット
電源リセット最小電源開放時間: 0.5s (A-3、b1、F、ton-1、toff-1モードは除く)
表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
表示方式7セグメントネガLCD 4桁
文字高計時値: 12mm (赤色/緑色/橙色 (切替))
設定値: 6mm (緑色)
キープロテクト方式キープロテクトスイッチ
停電記憶方式EEP-ROM (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%
動作時間のばらつき電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
セット誤差電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
電圧の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
温度の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC1000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズ電源端子間: ±1.5kV
入力端子間: ±600kV
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV (誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
保護構造パネル表面のみ: IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
取りつけ方法埋込み取りつけ
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ブラック(マンセル N1.5)
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、ディップスイッチ設定用シール、端子カバー
オプション品軟質カバー: Y92A-48F1
硬質カバー: Y92A-48
埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38
防水パッキン: Y92S-29
交換用フロントパネル: Y92P-CXT4S/Y92P-CXT4G/Y92P-CXT4B
質量本体: 約115g

外形図

情報更新:2024/12/23

端子配置

情報更新:2024/12/23

入力の接続

情報更新:2024/12/23

動作チャート

情報更新:2024/12/23

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

H5CX-ASD-NのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No