商品概要

画像をクリックすると大きくなります

デジタルタイマ, 標準タイプ, 端子台タイプ, 1段, トランジスタ出力, AC100~240V

在庫/販売状況

2026/02/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 17,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/06/19

電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力約6.5VA
時間仕様(レンジ数)10
設定時間範囲(各レンジ)0.001~999.999s
0.01~9999.99s
0.1~99999.9s
1~999999s
1s~99h59min59s
0.1~99999.9min
1~999999min
1min~9999h59min
0.1~99999.9h
1~999999h
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力無接点入力短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
(DC電源は30V以下のものをご使用ください)
有接点入力10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと
適用2線式センサ漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電圧: DC10Vで動作すること
電圧入力Hレベル: DC4.5~30V
Lレベル: DC0~2V(入力抵抗 4.7kΩ)
出力モードA: シグナルオンディレー (Ⅰ)
A-1: シグナルオンディレー (Ⅱ)
A-2: パワーオンディレー (Ⅰ)
A-3: パワーオンディレー (Ⅱ)
b: フリッカ (Ⅰ)
b-1: フリッカ (Ⅱ)
b-5: ワンショット・フリッカ
C: シグナルオン/オフディレー(Ⅰ)
d: シグナルオフディレー(Ⅰ)
E: インターバル
F: 積算
G: シグナルオン/オフディレー(Ⅱ)
H: シグナルオフディレー(Ⅱ)
Z: ON/OFFデューティー可変
S: ストップウォッチ
toff: フリッカオフスタート (Ⅰ)
ton: フリッカオンスタート (Ⅰ)
toff-1: フリッカオフスタート (Ⅱ)
ton-1: フリッカオンスタート (Ⅱ)
制御出力(無接点出力)1点(トランジスタ出力)
種類: NPNオープンコレクタ (1a)
開閉容量: DC30V以下、100mA以下
残留電圧: 1.5V以下 (実力約1V)
漏れ電流: 0.1mA以下
復帰方式電源リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット/自動リセット(出力モードによる)
電源リセット最小電源開放時間: 0.5s (A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードはのぞく)
表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高計時値: 10mm(白色)
設定値: 6mm(緑色)
キープロテクト方式キープロテクトスイッチ
停電記憶方式不揮発性メモリ (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上)
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%
動作時間のばらつき電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
セット誤差電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
電圧の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
温度の影響電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合)
信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合)
絶縁抵抗導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と操作部: AC2900V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と操作部: 7.4kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力8kV (誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回
保護構造パネル表面のみ: IEC規格 IP66(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
取りつけ方法埋込み取りつけ
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色ブラック(マンセル N1.5)
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー
オプション品軟質カバー: Y92A-48F1
硬質カバー: Y92A-48
埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38
防水パッキン: Y92S-P6
質量本体: 約115g

外形図

情報更新:2025/06/19

端子配置

情報更新:2025/06/19

入力の接続

情報更新:2025/06/19

動作チャート

情報更新:2025/06/19

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No