商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デジタルタイマ, 標準タイプ, ソケットタイプ(11ピン), 1段, トランジスタ出力, AC100~240V
デジタルタイマ, 標準タイプ, ソケットタイプ(11ピン), 1段, トランジスタ出力, AC100~240V
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 18,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/06/19
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 約6.5VA | |
| 時間仕様(レンジ数) | 10 | |
| 設定時間範囲(各レンジ) | 0.001~999.999s 0.01~9999.99s 0.1~99999.9s 1~999999s 1s~99h59min59s 0.1~99999.9min 1~999999min 1min~9999h59min 0.1~99999.9h 1~999999h | |
| 入力方式 | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替 | |
| 無電圧入力 | 無接点入力 | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 (DC電源は30V以下のものをご使用ください) |
| 有接点入力 | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと | |
| 適用2線式センサ | 漏れ電流: 1.5mA以下 開閉容量: 5mA以上 残留電圧: DC3.0V以下 使用電圧: DC10Vで動作すること | |
| 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V(入力抵抗 4.7kΩ) | |
| 出力モード | A: シグナルオンディレー (Ⅰ) A-1: シグナルオンディレー (Ⅱ) A-2: パワーオンディレー (Ⅰ) A-3: パワーオンディレー (Ⅱ) b: フリッカ (Ⅰ) b-1: フリッカ (Ⅱ) b-5: ワンショット・フリッカ C: シグナルオン/オフディレー(Ⅰ) d: シグナルオフディレー(Ⅰ) E: インターバル F: 積算 G: シグナルオン/オフディレー(Ⅱ) H: シグナルオフディレー(Ⅱ) Z: ON/OFFデューティー可変 S: ストップウォッチ toff: フリッカオフスタート (Ⅰ) ton: フリッカオンスタート (Ⅰ) toff-1: フリッカオフスタート (Ⅱ) ton-1: フリッカオンスタート (Ⅱ) | |
| 制御出力(無接点出力) | 1点(トランジスタ出力) 種類: NPNオープンコレクタ (1a) 開閉容量: DC30V以下、100mA以下 残留電圧: 1.5V以下 (実力約1V) 漏れ電流: 0.1mA以下 | |
| 復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット/自動リセット(出力モードによる) | |
| 電源リセット | 最小電源開放時間: 0.5s (A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードはのぞく) | |
| 表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) | |
| 表示方式 | 7セグメントネガLCD 6桁 | |
| 文字高 | 計時値: 10mm(白色) 設定値: 6mm(緑色) | |
| キープロテクト方式 | キープロテクトスイッチ | |
| 停電記憶方式 | 不揮発性メモリ (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上) | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85% | |
| 動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合) | |
| セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合) | |
| 電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合) | |
| 温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±3ms以下(セット値に対する割合、最小入力信号幅1msを設定した場合) | |
| 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 導電部端子と操作部: AC2900V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と操作部: 7.4kV | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
| 静電気耐力 | 8kV (誤動作)、15kV(破壊) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回 | |
| 保護構造 | パネル表面のみ: IEC規格 IP66(防水パッキン 形Y92S-P6使用時) | |
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) | |
| 外部接続方式 | 11ピンソケット | |
| ケース色 | ブラック(マンセル N1.5) | |
| 適用ソケット | P2CF-11、P2CF-11-E、P3GA-11 | |
| オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 硬質カバー: Y92A-48 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38 防水パッキン: Y92S-P6 | |
| 質量 | 本体: 約115g | |
外形図
情報更新:2025/06/19
端子配置
情報更新:2025/06/19
入力の接続
情報更新:2025/06/19
動作チャート
情報更新:2025/06/19


CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |