商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・タイマ, パワーオンディレー, 出力 4c, プラグイン端子(14ピン), 黒, DC24V, 最大目盛時間: 5s

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,150

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/12/23

定格電源電圧DC24V 単相全波整流電源まで使用可能
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約0.9W(DC24V時)
復帰電圧電源電圧の10%以上
時間レンジ数1
動作モードパワーオンディレー
制御出力(種類)限時リレー 4c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1)
最小適用負荷 DC1V 1mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式限時動作/自己復帰
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下
復帰時間0.1s以下 (途中復帰を含む)
電圧の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く)
操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 20万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP40
外部接続方法14ピンソケット (プッシュインPlus端子)
ケース色
質量約50g
適用ソケットPYF-14-PU-L

外形図

情報更新:2024/12/23

外形図

内部接続図

情報更新:2024/12/23

内部接続図

動作チャート

情報更新:2024/12/23

動作チャート

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No