商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・タイマ, パワーオンディレー, 出力 2c, プラグイン端子(8ピン), ベージュ, AC100~120V, 最大目盛時間: 0.5s

在庫/販売状況

2025/04/28 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,050

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/12/23

定格電源電圧AC100~120V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約1.5VA(AC120V時)
復帰電圧電源電圧の10%以上
時間レンジ数1
動作モードパワーオンディレー
制御出力(種類)限時リレー 2c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式限時動作/自己復帰
周囲温度範囲使用時: -10~50℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±1% (最大目盛りに対する割合)±10ms以下
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下
復帰時間0.1s以下 (途中復帰を含む)
電圧の影響±2%(最大目盛りに対する割合)±10ms以下
温度の影響±2%(最大目盛りに対する割合)±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く)
操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 50万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP40
外部接続方法8ピンソケット
ケース色ベージュ
質量約50g
適用ソケットPYFZ-08/ PYFZ-08-E/ PYF08M/ PY08/ PY08-02

外形図

情報更新:2024/12/23

外形図

内部接続図

情報更新:2024/12/23

内部接続図

レンジと時間設定範囲

情報更新:2024/12/23

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2024/12/23

動作チャート

電気的寿命曲線

情報更新:2024/12/23

電気的寿命曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/4/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No