商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ソリッドステート・タイマ, 4動作マルチタイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 0.1s~1200h, AC/DC24~240V
在庫/販売状況
2025/05/23 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 6,700 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/12/23
定格電源電圧 | AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約4.5VA(AC240V時) |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
時間レンジ数 | 8 |
動作モード | オンディレー、フリッカオンスタート、インターバル、ワンショット出力 |
制御出力(種類) | 限時リレー 1c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A以下 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -40~70℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85% |
動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±1%±10ms以下 |
セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下 |
電圧の影響 | ±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下 |
温度の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±2%±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP30(端子部はIP20) |
外部接続方法 | 端子台 |
質量 | 約120g |
付属品 | ネームラベル |
外形図
情報更新:2024/12/23
外形図

内部接続図
情報更新:2024/12/23
内部接続図
端子配置
情報更新:2024/12/23
端子配置
レンジと時間設定範囲
情報更新:2024/12/23
レンジと時間設定範囲

動作チャート
情報更新:2024/12/23
動作チャート

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/22
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
Yes | No | No | No | No | No |