商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ソリッドステート・タイマ, 8動作マルチタイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 0.1s~1200h, AC/DC24~240V
ソリッドステート・タイマ, 8動作マルチタイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 0.1s~1200h, AC/DC24~240V
在庫/販売状況
2026/10/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,050 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/12/23
| 定格電源電圧 | AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 入力信号 | スタート |
| 入力方式 | 電圧入力 |
| 電圧入力 | Hレベル: AC/DC20.4~264V Lレベル: AC/DC0~2.4V |
| 消費電力 | 約4.5VA(AC240V時) |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
| 時間レンジ数 | 8 |
| 動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、シグナルオン/オフディレー、シグナルオフディレー、インターバル、ワンショット出力 |
| 制御出力(種類) | 限時リレー 1c |
| 制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A以下 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -40~70℃(ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85% |
| 動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±1%±10ms以下 |
| セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下 |
| 電圧の影響 | ±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下 |
| 温度の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2sレンジでは±2%±10ms以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
| 寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
| 保護構造 | IP30(端子部はIP20) |
| 外部接続方法 | 端子台 |
| 質量 | 約120g |
| 付属品 | ネームラベル |
外形図
情報更新:2024/12/23
外形図

内部接続図
情報更新:2024/12/23
内部接続図
端子配置
情報更新:2024/12/23
端子配置
レンジと時間設定範囲
情報更新:2024/12/23
レンジと時間設定範囲

動作チャート
情報更新:2024/12/23
動作チャート

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |