商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Magnetic Proximity Sensor, Terminal block model

在庫/販売状況

2026/03/06 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,080

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/08/08

Sensing head size50 mm x 14 mm x 14 mm
TypeSquare type, Magnetic type
Sensing distance15 mm
Response frequency20 Hz max.
Ambient temperature (Operating)-20 to 60 ℃
Ambient temperature (Storage)-20 to 60 ℃
Ambient humidity (Operating)35 to 85 %
Ambient humidity (Storage)35 to 85 %
Dielectric strengthBetween each terminals and the case: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h
Shock resistanceDestruction: 300 m/s2 3 times each in X, Y and Z directions
Degree of protectionIEC: IP40
Connection methodTerminal block models
MaterialSensor: ABS
Magnet: ABS

Dimensions

情報更新:2024/08/08

Dimensions

Characteristic chart

情報更新:2024/08/08
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
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No