商品概要
パワーリレー, 2a2b接点, 補助接点ブロック(2b接点), クロスバ・ツイン(シングルブレーク), DC12V
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,950 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
|---|---|---|
| 端子構造 | ねじ端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC12V 308mA |
| コイル抵抗 | 39Ω | |
| 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% | |
| 消費電力 | 約3.7W | |
| 接点 | 定格負荷 | AC440V 40A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷) AC440V 22A (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC440V 25A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷) AC440V 10A (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC440V 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷) AC440V 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC110V 5A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) DC110V 5A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) DC110V 0.5A (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC480V DC125V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 40A (リレー本体 a接点: 抵抗負荷) AC: 22A (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC: 25A (リレー本体 b接点: 抵抗負荷) AC: 10A (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC: 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷) AC: 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC: 5A (リレー本体) DC: 0.5A (補助接点ブロック) | |
| 最大開閉容量 | 17600VA (リレー本体 a接点: 抵抗負荷) 9680VA (リレー本体 a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 11000VA (リレー本体 b接点: 抵抗負荷) 4400VA (リレー本体 b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 440VA (補助接点ブロック: 抵抗負荷) 220VA (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 550W (リレー本体 a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 550W (リレー本体 b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 55W (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) | |
| 接点構成 | リレー本体: 2a2b、補助接点: 2b | |
| 接触機構 | ダブルブレーク | |
| 接点材質 | リレー本体: Ag合金 補助接点ブロック: Auクラッド+AgNi | |
性能
| 接触抵抗 | リレー本体: 400mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) 補助接点ブロック: 100mΩ以下 (DC5V 100mA 電圧降下法) |
|---|---|
| 動作時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1200回/時間 |
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動(誤動作) | a接点: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) b接点: 10~32~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | ねじ取りつけ時: 700m/s2、DINレール取りつけ時: 500m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | a接点: 100m/s2 b接点: 60m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 100万回以上 (接点無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 耐久性(電気的) | AC: 8万回以上 (抵抗(誘導)負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) DC: 10万回以上 (抵抗負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) |
| 故障率 | DC24V 2A (P水準、参考値) |
| 使用温度範囲 | -25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ、DINレール取りつけ |
外形図
情報更新:2025/11/04
外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続
情報更新:2025/11/04
端子配置/内部接続

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
