商品概要
I/Oリレーターミナル, 入力用, DCコイルI/Oリレー搭載, 16点, NPN対応, DC100/110V
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 45,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
定格
| 接点構成 | 1a×16 | |
|---|---|---|
| 搭載リレー/SSR | G7T | |
| I/O点数 | 16点 | |
| コイル | コイル定格 | DC100V DC110V |
| 定格電流 | DC100V: 5mA DC110V: 5mA | |
| コイル抵抗 | DC100V 20000Ω DC110V | |
| 動作電圧 | 80%以下 | |
| 復帰電圧 | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 105%以下 | |
| 消費電力 | 500mW (搭載リレー1点当り) | |
| 接点 | 定格負荷 | DC24V 1A (抵抗負荷)/0.5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | |
| 接点電流の最大値 | 1A (抵抗負荷) 0.5A (誘導負荷(cosφ=0.4)) | |
性能
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(DC5V 1Aにて) |
|---|---|
| 動作時間 | 15ms以下 (周囲温度条件 +23℃) |
| 復帰時間 | 15ms以下 (周囲温度条件: +23℃) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 最大開閉ひん度 | 機械的: 18,000回/h 電気的: 1,800回/h |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間: AC250V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作: 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 耐衝撃 | 200m/s2 |
| 耐久性 | 機械的: 5000万回以上 電気的: 抵抗負荷: 1000万回(10mA)、5万回(1A)/誘導負荷: 250万回(10mA)、2万回(1A) |
| 故障率 | DC1V 100µA(P水準、参考値 開閉頻度120回/min) |
| 表示灯 | 動作表示LED(緑) |
| コイルサージ吸収機能 | ダイオード(1000V、1A) |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 質量 | 約630g |
| 取り付け方法 | DINレール取りつけ |
外形図
情報更新:2025/09/10
外形図

端子配置
情報更新:2025/09/10
端子配置

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
