商品概要

画像をクリックすると大きくなります

I/Oリレーターミナル, リレー搭載タイプ, 出力用, 接点仕様, 16点, プッシュインPlus端子, PNP対応, 4点ごと端子台最下段を内部接続

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

定格

出力方式出力(リレー出力側: 接点仕様)
接点構成 1c×16
搭載リレー/SSRG2RV-1-S-G DC21V
I/O点数16点
コイルコイル定格DC24V
定格電流DC24V: 13.3mA
コイル抵抗DC24V 1575Ω
動作電圧80%以下
復帰電圧10%以上
最大許容電圧110%以下
消費電力約280mW (搭載リレー1点当り)
接点定格負荷AC250V 6A (抵抗負荷(cosφ=1))/2.5A (誘導負荷(cosφ=0.4))
DC30V 6A (抵抗負荷(cosφ=1))/2A (誘導負荷(L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値6A (抵抗負荷(cosφ=1))
6A (誘導負荷(cosφ=0.4))
開閉容量の最大値1500VA (抵抗負荷(cosφ=1))
500VA (誘導負荷(cosφ=0.4))
180W (抵抗負荷(cosφ=1))
60W (誘導負荷(L/R=7ms))

性能

接触抵抗150mΩ以下(DC5V 1Aにて)
動作時間20ms以下 (周囲温度条件 +23℃)
復帰時間40ms以下 (周囲温度条件: +23℃)
絶縁抵抗100MΩ以上
最大開閉ひん度機械的: 18,000回/h
電気的: 1,800回/h
耐電圧コイルと接点間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 100m/s2
耐衝撃100m/s23軸6方向 各3回
耐久性機械的: 500万回以上
電気的: NO接点: 7万回以上、NC接点: 5万回以上
故障率DC5V 10mA
表示灯電源(緑)、I/O(黄)
コイルサージ吸収機能ダイオード
使用温度範囲-40~55℃
使用湿度範囲35~85%
質量約370g
取り付け方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No