商品概要
I/Oリレーターミナル, リレー搭載タイプ, 入力用, DC仕様, 16点, プッシュインPlus端子, NPN対応, 16点内部接続
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 30,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
定格
| 出力方式 | 入力(入力側コイル: DC仕様) | |
|---|---|---|
| 接点構成 | 1a×16 | |
| 搭載リレー/SSR | G2RV-1-S-AP-G DC21V | |
| I/O点数 | 16点 | |
| コイル | コイル定格 | DC24V |
| 定格電流 | DC24V: 13.3mA | |
| コイル抵抗 | DC24V 1575Ω | |
| 動作電圧 | 80%以下 | |
| 復帰電圧 | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110%以下 | |
| 消費電力 | 約280mW (搭載リレー1点当り) | |
| 接点 | 定格負荷 | AC30V 0.05A (抵抗負荷(cosφ=1)) DC36V 0.05A (抵抗負荷(cosφ=1)) |
| 接点電圧の最大値 | AC30V DC36V | |
| 接点電流の最大値 | 0.5A (抵抗負荷(cosφ=1)) | |
性能
| 接触抵抗 | 150mΩ以下(DC5V 1Aにて) |
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (周囲温度条件 +23℃) |
| 復帰時間 | 40ms以下 (周囲温度条件: +23℃) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 最大開閉ひん度 | 機械的: 18,000回/h 電気的: 1,800回/h |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 誤動作: 100m/s2 |
| 耐衝撃 | 100m/s23軸6方向 各3回 |
| 耐久性 | 機械的: 500万回以上 電気的: 500万回以上 |
| 故障率 | DC100mV 1mA |
| 表示灯 | 電源(緑)、I/O(黄) |
| コイルサージ吸収機能 | ダイオード |
| 使用温度範囲 | -40~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 質量 | 約350g |
| 取り付け方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
