商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Relay Terminal Socket, 16 points, PNP (- common)

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/10

Ratings

Output methodRelay output
CoilCoil ratings24 VDC

Performance

Contact resistance10 mΩ max. (excluding the resistance of the relay to be used)
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500/250 VDC)
Dielectric strengthBetween connector and output terminal: 4000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between output terminals: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between paired connectors: 250 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 61.2 to 10 Hz 0.1 mm single amplitude (0.2 mm double amplitude), 61.2 to 150 to 61.2Hz 14.7 m/s2
Shock resistance200 m/s2
Coil surge killerDiode (400 V 1 A)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
Ambient humidity (Operating)35 to 85 %
WeightApprox. 400 g
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No