商品概要

画像をクリックすると大きくなります

リレーターミナルソケット, 16点, PNP対応(-コモン)

在庫/販売状況

2026/03/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

定格

出力方式リレー出力
コイルコイル定格DC24V
コイル抵抗DC24V

性能

接触抵抗10mΩ以下(使用リレーの抵抗値は含まない)
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500V/250Vメガにて)
耐電圧コネクタと出力端子間: AC4000V 50/60Hz 1min
出力端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間: AC250V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)、61.2~150~61.2Hz 14.7m/s2
耐衝撃200m/s2
コイルサージ吸収機能ダイオード(400V、1A)
使用温度範囲0~55℃
使用湿度範囲35~85%
質量約400g

外形図

情報更新:2025/09/10

外形図

端子配置

情報更新:2025/09/10

端子配置

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No