商品概要
パワーリレー, 1巻線ラッチング形, 1極(1a), シングル接点, プラスチック・シール形, Ag合金(Cdフリー材), プリント基板取りつけ専用形, UL/CSA規格取得, DC24V
在庫/販売状況
2026/09/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | - |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 保護構造 | プラスチックシール形 | ||
|---|---|---|---|
| 端子構造 | プリント基板用端子 | ||
| コイル | コイル定格 | DC24V 8.3mA | |
| コイル抵抗 | 2880Ω | ||
| 動作電圧(セット電圧) | 70%以下 | ||
| 復帰電圧(リセット電圧) | 70%以下 | ||
| 最大許容電圧 | 160% (23℃) | ||
| 消費電力 | セットコイル | 約200mW | |
| リセットイル | 約200mW | ||
| 接点 | 定格負荷 | AC250V 10A (抵抗負荷) AC250V 5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 10A (抵抗負荷) DC30V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 接点電圧の最大値 | AC380V DC125V | ||
| 接点電流の最大値 | AC: 10A DC: 10A | ||
| 最大開閉容量 | 2500VA (抵抗負荷) 1250VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 300W (抵抗負荷) 220W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | ||
| 接点構成 | 1a | ||
| 接触機構 | シングル | ||
| 接点材質 | Ag合金 (Cdフリー材) | ||
性能
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
|---|---|
| セット、リセット最小パルス幅 | 20ms (23℃) |
| 動作時間 | 10ms以下 |
| 復帰時間 | 10ms以下 |
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
| 耐久性(電気的) | 10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約5.6g |
| 取りつけ方法 | はんだづけ |
外形図
情報更新:2024/07/25
外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
G6CU-1114P-US DC24についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
