推奨代替機種情報2026/7/7 4:22 情報更新

推奨代替機種はG5Q-1 DC24 (C)(G5LEとなります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造耐フラックス
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC24V 16.7mA
コイル抵抗1440Ω
動作電圧(セット電圧)75%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧170% (23℃)
消費電力約400mW
接点定格負荷AC120V 10A (抵抗負荷)
AC120V 5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 8A (抵抗負荷)
DC30V 4A (誘導負荷)
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 10A (抵抗負荷)
AC: 5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC: 10A (抵抗負荷)
DC: 5A (誘導負荷)
接点構成1c
接触機構シングル
接点材質Ag合金 (Cdフリー材)

性能

接触抵抗100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間10ms以下
復帰時間5ms以下
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC750V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
耐久性(機械的)1000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-25~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
質量約12g
取りつけ方法はんだづけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/7/15

G5LE-1 DC24のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

G5LE-1 DC24についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。