商品概要

パワーリレー, 基準形, 1極(1a), 耐フラックス形, プリント基板用端子, DC12V

在庫/販売状況

2026/09/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 -
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造耐フラックス
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC12V 16.7mA
コイル抵抗720Ω
動作電圧(セット電圧)75%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧150% (23℃)
消費電力約200mW
接点定格負荷AC250V 10A (抵抗負荷)
AC250V 3A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 10A (抵抗負荷)
DC30V 3A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 10A
DC: 10A
最大開閉容量2500VA (抵抗負荷)
750VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
300W (抵抗負荷)
90W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成1a
接触機構シングル
接点材質Ag合金 (Cdフリー材)

性能

接触抵抗30mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間10ms以下
復帰時間10ms以下
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)30万回以上 (抵抗負荷 AC250V 10A)
10万回以上 (抵抗負荷 DC30V 10A)
10万回以上 (誘導負荷、定格負荷、開閉ひん度1,200回/h)
故障率DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約8g
取りつけ方法はんだづけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

G5CA-1A DC12についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。