商品概要

画像をクリックすると大きくなります

I/O Solid State Relay, Output module, Photocoupler, Applied output load: 2 A at 5 to 48 VDC, Operating indicator Equipped, Rated voltage: 12 VDC

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/11/10

Ratings

Product classificationRelay compatible
Isolation methodPhotocoupler
Operating indicatorEquipped
Terminal structurePlug-in terminal
MountingSocket
Case colorBlack
InputRated voltage12 VDC
Operating voltage range9.6 to 13.2 VDC
Input impedance3.5 kΩ±20%
Operate voltage9.6 V max.DC
Release voltage2 V min.DC
OutputRated load voltage5 to 48 VDC
Load voltage range4 to 60 VDC
Load current0.01 to 2 A (at 60 ℃)
Inrush current resistivity12 A (10 ms)

Performance

Operate time0.5 ms max.
Release time2 ms max.
Output ON voltage drop1.6 V max.
Leakage current1 mA max.
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween input and output: 4000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistance10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude)
Shock resistance1000 m/s2
Ambient temperature (Operating)-30 to 80 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient temperature (Storage)-30 to 100 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity (Operating)45 to 85 %
WeightApprox. 23 g
Other featureCertified by UL, and CSA
Connecting socketP7TF-05

Outline drawing

情報更新:2025/11/10

Connection diagra

情報更新:2025/11/10

External connections

Characteristic chart

情報更新:2025/11/10

Load current-ambient temperature

Inrush current resistivity (Non-repetitive)
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No