商品概要

画像をクリックすると大きくなります

I/O Solid State Relay, Input module, Photocoupler, Operating indicator Equipped, Rated voltage: 5 to 24 VDC

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/11/10

Ratings

Product classificationRelay compatible
Isolation methodPhotocoupler
Operating indicatorEquipped
Terminal structurePlug-in terminal
MountingSocket
Case colorGreen
InputRated voltage5 to 24 VDC
Operating voltage range4 to 32 VDC
Input current5 mA max.
Operate voltage4 V max.DC
Release voltage1 V min.DC
OutputLoad current0.1 to 25 mA

Performance

Operate time0.5 ms max.
Release time0.5 ms max.
Output ON voltage drop1.6 V max.
Leakage current5 µA max.
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween input and output: 4000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistance10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude)
Shock resistance1000 m/s2
Ambient temperature (Operating)-30 to 80 ℃
Ambient temperature (Storage)-30 to 100 ℃
Ambient humidity (Operating)45 to 85 %
WeightApprox. 16 g
Other featureCertified by UL, and CSA
Connecting socketP7TF-05

Outline drawing

情報更新:2025/11/10

Connection diagra

情報更新:2025/11/10

External connections
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No