商品概要
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 入力 DC24V, 適用負荷 DC4~24V 1.1A, UL/CSA認定品
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| 品名 | ソリッドステート・リレー |
|---|---|
| 分類 | リレー同一形状ソリッドステート・リレー |
| 絶縁方式 | フォト・カプラ |
| ゼロクロス機能 | なし |
| 動作表示灯 | なし |
| 端子構造 | プリント基板端子 |
| 取りつけ方法 | プリント基板取りつけ;ソケット |
| 入力定格電圧 | DC24V |
| 使用電圧範囲 | DC19.2~28.8V |
| 入力インピーダンス | 2.8kΩ±20% |
| 動作電圧 | DC19.2V以下 |
| 復帰電圧 | DC1V以上 |
| 定格負荷電圧 | DC4~24V |
| 負荷電圧範囲 | DC3~26V |
| 負荷電流 | 0.01~1.1A |
| サージオン電流耐量 | 3A (10ms) |
|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 |
| 復帰時間 | 1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.5V以下 |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 (DC26Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min(入力と出力間) |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
| 使用温度範囲 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH |
| 質量 | 約13g |
| 接続ソケット形式 | P6B-04P |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
