商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ターミナルSSR, 1a×4, 適用負荷: DC3~26V 1A, 放熱器あり, DC5V
在庫/販売状況
2025/09/16 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 6,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
定格
出力方式 | SSR出力 | |
---|---|---|
接点構成 | 1a×4 | |
搭載リレー/SSR | G3SD | |
I/O点数 | 4点 | |
コイル | コイル定格 | DC5V |
定格電流 | 15.8mA±20% | |
コイル抵抗 | DC5V | |
動作電圧 | DC4V以下 | |
復帰電圧 | DC1V以上 | |
接点 | 定格負荷 | DC3~26V 0.01~1A |
性能
動作時間 | 1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 1ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm(複振幅1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
表示灯 | 動作表示LED |
使用温度範囲 | -30~80℃ |
保存温度範囲 | -30~100℃ |
使用湿度範囲 | 45~85% |
質量 | 約95g |
取り付け方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用 |
外形図
情報更新:2025/09/10
外形図

取りつけ穴寸法
情報更新:2025/09/10
取りつけ穴寸法

端子配置
情報更新:2025/09/10
端子配置

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
---|---|---|---|
No | No | No | N/A |
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |