商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Terminal SSR, SPST-NO x 4, Applied output load: 75 to 264 VAC 0.6 A, without Heat Sinks, 24 VDC

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,700

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/10

Ratings

Output methodSSR output
Contact formSPST-NO x 4
Mounted relay/SSRG3S
I/O points4 point
CoilCoil ratings24 VDC
Rated current15.7 mA±20%
Must operating voltage19.2 V max.DC
Reset voltage1 V min.DC
ContactContact rated load75 to 264 VAC 50/60 Hz 0.1 to 0.6 A

Performance

Operating time1 ms max.
Reset time1/2 cycle of load power source + 1 ms max.
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 to 10 Hz 0.75 mm single amplitude (1.5-mm double amplitude)
Shock resistance1000 m/s2
IndicatorsOperating indication LED
Ambient temperature (Operating)-30 to 80 ℃
Ambient temperature (Storage)-30 to 100 ℃
Ambient humidity (Operating)45 to 85 %
Mounting methodDIN track mounting or screw mounting
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
No No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No