商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Solid State Relay, Phototriac, Input voltage: 5 VDC, Applied output load: 1 A at 100 to 240 VAC, Certified by UL and CSA
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |