商品概要

画像をクリックすると大きくなります

単相電力調整器, 標準タイプ, 適用負荷 AC100~240V 45A, スクリューレスクランプ端子台

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 59,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/30

制御方式アナログ入力時: 位相制御 または最適サイクル制御
電圧ON/OFF入力時: ON/OFF制御
適用負荷位相制御: 直線性(抵抗)負荷、変圧器1次側制御(磁束密度1.25T以下)
最適サイクル制御: 直線性(抵抗)負荷(変圧器1次側制御は不可)
出力モードアナログ入力時位相制御: 位相角比例、電圧自乗比例、電圧比例
最適サイクル制御: 最適サイクル制御(半サイクルごとに100%または0%出力を切替え)
電圧ON/OFF入力時ON/OFF制御: 電圧比例
定格電圧AC100~240V
許容電圧範囲-15~+10%
周波数50/60 Hz
周波数変動範囲±3Hz
負荷電流範囲1~45A
消費電力5VA以下(制御電源④-⑤間)
サージオン電流耐量440A (60Hz、 1サイクル)
I2t1600A2s (1サイクル)
出力電圧調整範囲0~98%
制御用入力信号アナログ入力DC4~20mA(入力インピーダンス100Ω)
DC1~5V(入力インピーダンス30.1kΩ)
電圧ON/OFF入力DC5V(入力インピーダンス30.1kΩ)
外部主設定指定品: 形G32X-V2K(2kΩ、2W)
外部勾配設定指定品: 形G32X-V2K(2kΩ、2W)
出力量設定範囲主設定0.0~100%
ベースアップ量0.0~100%(初期値: 0.0%)
上下限リミット値出力リミット上限値: 0.0~100%(初期値: 100%)
出力リミット下限値: 0.0~100%(初期値: 0.0%)
勾配設定値勾配設定値=内部勾配設定値×外部勾配設定値
内部勾配設定値範囲(前面キーまたは通信で設定): 0~100%(初期値: 100%)
外部勾配設定値範囲(外部ボリウムで設定): 0~100%(初期値: 100%)
ソフトアップ/ダウン時間0.0~99.9秒(初期値: 0.5秒)位相制御/最適サイクル制御 いずれでも可能
イベント入力点数2点
有接点入力条件ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上
無接点入力条件ON: 残留電圧 1.0V以下、OFF: 漏れ電流 0.1mA以下
流出電流約1.1mA(1点あたり)
端子間電圧DC5V
アラーム出力点数2点(オープンコレクタ出力(独立コモン))
最大使用電圧DC30V
最大負荷電流50mA以下
最大残留電圧1.5V以下
最大漏れ電流0.4mA以下
SSR異常検出SSR短絡/オープン故障後3秒以内
SSR短絡故障検出可能位相角範囲: 0~72%
SSRオープン故障検出可能位相角範囲: 28~100%
電源周波数異常47Hz以下、63Hz以上
出力オン電圧降下1.6Vrms(出力100%時)
漏れ電流10mA以下(AC100/110V)
20mA以下(AC200/220V)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて)
耐電圧充電部と非充電部間: AC2500V 50/60Hz 1min
使用温度範囲-15~55℃
保存温度範囲-25~65℃
使用周囲湿度5~95%
耐振動10~55~10Hz 100m/s2
耐衝撃300mm/s2
外形寸法70mm
高さ188mm
奥行155mm
質量約1900g
制御端子台スクリューレスクランプ端子
別売品外部設定ボリウム G32X-V2K

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No