商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ヒータ用ソリッドステート・リレー, 定格 AC100~480V 15A, ねじ端子

在庫/販売状況

2026/03/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,050

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類単相ヒータ用
電源相数単相
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり (橙)
端子構造入力端子: ねじ端子
出力端子: ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ
入力定格入力電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
入力電流7mA以下
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~480V (50/60Hz)
負荷電圧範囲AC75~528V 50/60Hz
負荷電流0.1~15A (3台密着取りつけ時)
0.1~23A (単体取りつけ時)
サージオン電流耐量AC150A (60Hz 1サイクル)
電流二乗積(I2t)1350A2s

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.8V以下 (RMS)
漏れ電流20mA以下 (AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC4000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.35mm (複振幅 0.7mm) (DINレール取りつけ時)
耐衝撃300m/s2 (DINレール取りつけ時)
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約240g

外形図

情報更新:2025/11/10

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/11/10

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/11/10

入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No