商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ, 三相, 適用負荷 AC200~480V 15A, ゼロクロス機能あり, 素子数 3, ねじ取りつけ
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 19,100 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/10
定格
| 商品分類 | 三相ヒータ用 | ||
|---|---|---|---|
| 電源相数 | 三相 | ||
| 素子数 | 3 | ||
| 絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | ||
| ゼロクロス機能 | あり | ||
| 動作表示灯 | あり (黄) | ||
| 端子構造 | ねじ端子 | ||
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ | ||
| 入力 | 定格入力電圧 | DC12~24V | |
| 使用電圧範囲 | DC9.6~30V | ||
| 入力電流 | 10mA以下 (DC24Vにて) | ||
| 動作電圧 | DC9.6V以下 | ||
| 復帰電圧 | DC1V以上 | ||
| 出力 | 定格負荷電圧 | AC200~480V | |
| 負荷電圧範囲 | AC180~528V | ||
| 最小負荷電流 | 0.5A | ||
| 負荷電流 | 15A (40℃にて) | ||
| サージオン電流耐量 | 220A (60Hz 1サイクル) | ||
| 電流二乗積(I2t) | 260A2s | ||
| 適用負荷 | 負荷容量 | 12.5kW (AC480Vにて) | |
性能
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.8V以下 (RMS) |
| 漏れ電流 | 20mA以下 (AC480Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
| 耐衝撃 | 294m/s2 (DINレール逆さ方向取り付け時 98m/s2) |
| 使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約1250g |
外形図
情報更新:2025/11/10
取りつけ穴加工図

接続図
情報更新:2025/11/10
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2025/11/10
入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |