商品概要

パワーMOS FETリレー, 適用負荷 AC125V 0.5A, プリント基板端子, 入力抵抗 あり, 入力定格電圧 DC5V

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

定格

絶縁方式フォト・ボル・カプラ
ゼロクロス機能なし
動作表示灯なし
端子構造プリント基板端子
取りつけ方法プリント基板取りつけ、ソケット
入力定格入力電圧DC5V
使用電圧範囲DC4~6V
入力インピーダンス750Ω±20%
動作電圧DC4V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧DC5~100V
AC5~100V
負荷電圧範囲DC3~125V
AC3~125V
負荷電流DC10µA~0.5A
AC100µA~0.5A
サージオン電流耐量5A (10ms)

性能

動作時間6ms以下(入力に定格電圧印加時の値)
復帰時間10ms以下(入力に定格電圧印加時の値)
漏れ電流10µA以下 (DC125Vにて)
50µA以下 (AC100Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約2.8g
接続ソケット形式P6D-04P

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/09/04

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/09/04

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No