商品概要
画像をクリックすると大きくなります
パワーMOS FETリレー, 適用負荷 AC125V 0.5A, プリント基板端子, 入力抵抗 あり, 入力定格電圧 DC24V
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
定格
| 絶縁方式 | フォト・ボル・カプラ | |
|---|---|---|
| ゼロクロス機能 | なし | |
| 動作表示灯 | なし | |
| 端子構造 | プリント基板端子 | |
| 取りつけ方法 | プリント基板取りつけ、ソケット | |
| 入力 | 定格入力電圧 | DC24V |
| 使用電圧範囲 | DC19.2~28.8V | |
| 入力インピーダンス | 4kΩ±20% | |
| 動作電圧 | DC19.2V以下 | |
| 復帰電圧 | DC1V以上 | |
| 出力 | 定格負荷電圧 | DC5~100V AC5~100V |
| 負荷電圧範囲 | DC3~125V AC3~125V | |
| 負荷電流 | DC10µA~0.5A AC100µA~0.5A | |
| サージオン電流耐量 | 5A (10ms) | |
性能
| 動作時間 | 6ms以下(入力に定格電圧印加時の値) |
|---|---|
| 復帰時間 | 10ms以下(入力に定格電圧印加時の値) |
| 漏れ電流 | 10µA以下 (DC125Vにて) 50µA以下 (AC100Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約2.8g |
| 接続ソケット形式 | P6D-04P |
外形図
情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

接続図
情報更新:2025/09/04
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2025/09/04
負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
