商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Cycle control unt, 100 to 240 VAC、With Isolation transformer

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Control methodCycle control
Rated voltage100 to 240 VAC
Operating voltage range75 to 264 VAC
Input signalsCurrent signal: 4 to 20 mA (input impedance: 352 Ω)
Internal adjuster: 50 kΩ (1/4 W)
External Variable Resistor: 50 kΩ (1/4 W)
Output signal20 mA max. at 12 VDC ±15%
Output cycle rate0 to 100% (Control cycle 0.2 s)
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween AC input to input/output terminals: 1,500 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-30 to 80 ℃
Ambient temperature (Storage)-30 to 100 ℃
Ambient operating humidity45 to 85 %
Vibration resistance10 to 55 to 10 Hz, 0.375 mm single amplitude (0.75 mm double amplitude) (mounted on DIN track)
Shock resistance300 mm/s2
DimensionsWidth23.7 mm
Height100 mm
Depth100 mm
WeightApprox. 100 g
Control terminal blockScrew terminal
Sold separateExternal Variable Resistor G32A-E-VR

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No