商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC200V

スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC200V

在庫/販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 2,850

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

動作表示LED/メカニカルインジケータ
端子構造電線接続方法: プッシュインPlus端子
コイルコイル定格AC200V 50Hz 6.1mA
AC200V 60Hz 7.3mA
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約1.5VA
接点定格負荷AC30V 0.05A (抵抗負荷 (cosφ=1))
DC36V 0.05A (抵抗負荷)
接点電圧の最大値AC30V
DC36V
接点電流の最大値AC: 0.05A
DC: 0.05A
接点構成1c
接点材質Auメッキ+Ag合金

性能

接触抵抗100mΩ以下 (23℃)
動作時間20ms以下 (23℃)
復帰時間40ms以下 (23℃)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
電気的: 1800回/時間
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)励磁: 200m/s2
無励磁: 100m/s2
耐久性(機械的)500万回以上
耐久性(電気的)500万回以上
故障率DC100mV 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約30g
取りつけ方法DINレール取りつけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2024/07/25

電気的寿命曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No