商品概要
画像をクリックすると大きくなります
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ, モノクロ, 画素ピッチ3.5um, 解像度8K, DR-8K-3.5 シングル, レンズマウントF
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Monochrome |
|---|---|
| ライン数 | 1 |
| 画素サイズ | 3.5 µm |
| レンズマウント | F-mount |
| 撮像素子(センサ) | DR-8K-3.5 |
| 有効画素数 | 8192 pixels |
| ラインレート | 13 kHz |
| インタフェース | GigE |
| 保護構造 | IP10 |
| スキャンタイプ | Line scan |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |